Synergy S7 微控制器和 FS2012 流量控制器可一起控制电机转速以获得更高的流量精度,能够通过空气流量传感器提供闭环反馈来确定电机故障,并具有内置有 LCD 控制器以扩充系统功能。这种组合适用于 CPAP 和高速液体流量控制系统。这款解决方案还可以选配电源和时序设备。
主要特点:
240 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
Gas or Liquid Flow Sensor Module with Calibration
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合