RAA227063 是一款适用于三相、无位置传感器、BLDC) 电机应用的智能栅极驱动器。 它集成三个半桥智能栅极驱动器,可驱动三个 N 通道 MOSFET 桥,支持 4.5V 到 60V 的桥电压,并具备 1A 拉电流和 2A 管电流能力。 它配备一个直接从输入电压馈送的 LDO,可向 MCU 提供电源。 集成三个带可调增益的精确差分放大器,支持 S/H 系统的接地侧电流传感,该系统通过一个输出通道向 MCU ADC 输入提供结果。
系统优势:
目标应用:
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。