我们周围到处都是电机和电机控制装置。在本设计中,我们重点设计了一种适用于电器、HVAC 压缩机和风扇等的高压电机应用。我们整合了现今许多电力供应要求的功率因数校正 (PFC) 功能,为电机控制子系统提供清洁稳定的 390VDC 电压。这款电机控制系统的核心是一个 32 位高性能 RISC 处理器(瑞萨 RX23T),其中包含浮点单元 (FPU),用于简化算法的实现。RX23T 利用具有三项互补PMW输出的定时器,支持多种算法供下载。在这个方框图中,展示了利用多路并联相电流采样支持无传感器磁场定向控制 (FOC) 的硬件。
主要特性:
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。