概览

描述

该设计带有内置 USB 3.0、PCI Express 和千兆以太网接口,非常适合人机界面 (HMI) 应用。该平台包含瑞萨电子的 RZ/G2E 嵌入式处理器,搭配双核 Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) CPU、一个 DDR 接口以及一个 32 位 DDR3L 通道、一个 3D 图形引擎(PowerVR GE8300,600MHz),且支持 4K 视频编解码。

系统优势:

  • 极高的计算性能
  • 对于高可靠性系统不可或缺的 ECC 功能
  • 内置高速接口(USB 3.0、PCI-e 和千兆以太网)
  • 经过优化的电源解决方案,适合 RZ/G2E MPU
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合