概览

描述

该参考设计用于检测制冷气味,同时具备彩色显示、触摸控制和声音反馈等多项功能。 语音识别也是非接触式操作的一个新兴功能。 湿度/温度和气体传感器等传感功能也能作为额外功能添加到这些系统中。

系统优势:

  • 高性能人机界面 (HMI)、触控键、语音识别、图像和声音均可由一个 MCU 控制
  • 带有高效电源稳压器、低功率触觉控制器和低功率音频编解码器的低功率解决方案
  • 带有高性能气体传感器和温度/湿度传感器的集成式传感解决方案

目标应用:

  • 冰箱
  • 微波炉
  • 抽油烟机
  • 其他厨房和家用电器
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合