Zynq®-7000 设备采用双核 Arm®Cortex®-A9 处理器,集成了 Xilinx 基于 28nm Artix®-7 或 Kintex®-7 的可编程逻辑,从而具有出色的功耗性能比和最大的设计灵活性。Zynq-7000 设备具有高达 6.6M 的逻辑单元和收发器,范围从 6.25Gb/s 到 12.5Gb/s,能够为各种嵌入式应用提供高度差异化的设计,包括多摄像头驱动辅助系统和 4K2K 超高清电视。
该成功产品组合突出了 Xilinx® Zynq-7000 系列产品参考板的功率器件,并推荐了瑞萨电子的时钟解决方案。
访问 Zynq-7000 电源解决方案 网页,了解更多信息。
系统优势
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。