概览

描述

Virtex®UltraScale+™ HBM 是 Xilinx 最新的 FPGA 系列之一。该系列适用于计算、存储和网络领域的高性能应用。该系列产品具有 Xilinx 产品中最高的片上存储密度,片上集成内存总容量高达 500MB,高带宽内存 (HBM) 容量达 16GB。此外,还支持 32.75Gb/s 的 PCIe® Gen4 和收发器。

具有该性能水平的 FPGA 需要大电流电源,并且要求电源具有可靠的稳压性能和抖动极低的时钟源。该成功产品组合突出了 Xilinx 为其 VCU128 参考设计选择的电源器件,并推荐了两款非常适合多种设计的时钟器件。

访问 Xilinx Virtex页面,了解更多信息。

主要特性:

  • 数字化多相电源,在 0.85V 时提供 125A 电流,满足 Xilinx® VU37P 设定的严苛规格要求。
  • 预编程的 PMIC 专门设计用于满足此应用
  • FemtoClock® NG 通用转换器能够提供 1GHz 输出,其抖动规格满足最高 25G 的以太网标准
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合