Spartan®-7 器件为 Xilinx 成本优化产品组合的最新成员,采用小型封装,能够提供业界最高的性能功耗比。该系列器件采用运行 200 DMIP 的 MicroBlaze™ 嵌入式软核,支持基于 28 nm 技术的 800Mb/s DDR3。此外,Spartan-7 器件还提供适用于所有商用器件的集成式 ADC 和专用安全功能。该系列器件非常适用于工业、消费电子和汽车应用,包括任意器件之间的连接、传感器融合和嵌入式视觉。
该成功产品组合突出了适用于 Xilinx® Spartan-7 系列产品参考板的功率器件。
访问 Spartan-7 电源解决方案网页,了解更多信息。
主要特性:
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。