一氧化碳(CO)检测器是一种检测一氧化碳存在的设备,以防止一氧化碳中毒。一氧化碳(CO)是一种无色、无味的化合物,由含碳材料不完全燃烧而产生。CO 通常被称为“沉默杀手”,因为如果不使用检测技术,人类几乎无法感觉到它。一氧化碳水平升高对人体可能会造成危险,具体取决于存在的气体量和暴露时间。较小的浓度在较长的时间内才可能有害,而浓度增加则需要减少对人体有害的暴露时间。
此设计中使用的传感器基于电化学反应,这是一种类似于燃料电池,设计用于产生与大气中目标气体(在这种情况下为 CO)的量精确相关的电流信号。
一氧化碳检测器可测量随时间变化的一氧化碳水平,并在环境中的一氧化碳累积到危险水平之前发出警报。
系统优势
- 使用基于 Arm®Cortex®-M23的RA2A1新系列微控制器
- 微控制器包含对输入信号进行调理所必需的放大器
- 需要很少的外部器件
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RA2A1 | 集成了 24 位 sigma-delta ADC 的 48MHz Arm® Cortex®-M23 内核 | 数据手册 | 选择特定设备 |
LDO | |||
ISL9001A | 低 ISUPPLY、高 PSRR 的 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |