概览

描述

瑞萨智能咖啡机解决方案基于高性能 RA4 MCU 系列(这是一个单芯片完整解决方案)。MCU集成的功能包括系统控制、自动检测、人机界面(HMI)和触摸控制。触摸算法可实现触摸控制和自动水位检测,因此可以同时使用。结合瑞萨流量传感器可实现自动控制咖啡输出。

系统优势:

  • RA4M1 MCU 具有集成电容式触摸感应单元(CTSU)、12 位 ADC、段码式LCD控制器和高性能 USB
  • 本咖啡机设计具有最少的器件
  • 高性能 DC/DC 和流量传感器
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合