传感器是建筑和家居自动化系统的基石。本解决方案专为烟雾探测、一氧化碳 (CO)、可挥发有机化合物、运动、接近和光等系统而设计。瑞萨的 OB1203 传感器采用合适的算法,可以确定人的心率、血氧饱和度 (SpO2)、呼吸速率和心率变异性(紧张的量度)。这些功能可用于安全智能的设备和系统。
系统优势:
带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器
High Performance 1A LDO
Ultra-Low Lux, Low Power, Integrated Digital Ambient Light Sensor with Interrupt Function
Firmware Configurable Indoor Air Quality (IAQ) Sensor with Embedded Artificial Intelligence (AI)
Refrigeration Air Quality Sensor Platform
Outdoor Air Quality Sensor Platform
High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
心率、血氧浓度、脉搏血氧仪、接近感应、光和色彩传感器
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合