概览

描述

以前的工业自动化解决方案在主设备和节点设备之间使用传统的总线连接,比如 RS-485。 而此解决方案采用瑞萨电子的 R-IN32M3 模块,可轻松实现从工业现场总线系统到工业以太网系统的迁移。 它支持三大主流行业标准协议栈:PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT。 这使得客户能够轻松开发工业以太网系统。

系统优势:

  • 易于开发连接工业以太网的设备,例如远程 I/O 设备或传感器。
  • 内置软件支持三大主流工业以太网协议:PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT。
  • 无需开发工业以太网协议栈。
  • 仅需极少的外部组件。

目标应用:

  • 从传统工业现场总线系统迁移到工业以太网
  • 连接到工业以太网的远程 I/O 设备
  • 连接到工业以太网的传感器
图像

文档

文档标题 类型 日期
PDF5.42 MB日本語
应用文档
PDF4.39 MB日本語
应用文档
PDF5.79 MB日本語
应用文档
 
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合