工业自动化功能安全参考板 - 采用 RX MCU 的参考评估板
工业自动化功能安全参考板可对瑞萨电子的安全软件进行评估,并根据瑞萨电子在安全系统规范和应用方面的经验,进行详细的设计和安全分析。该参考板可用作模板,从而缩短系统开发时间。
功能安全的重要性与日俱增,以防止制造现场发生故障或错误,从而对人员、机器和环境造成危险和风险。 然而,设计系统并根据 IEC61508 等功能安全标准进行认证需要投入大量的精力和时间,这不仅会增加成本,而且与非安全系统开发相比,还会显著推迟产品的发布。
瑞萨电子提供的一站式功能安全解决方案包含配备各种软件解决方案组件的通用 32 位微控制器 (MCU) 和微处理器 (MPU)。
解决方案 | 产品系列 | RX | RA | RZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核心 | RXv1 | RXv2 | RXv3 | CM4 | CM23 | CM33 | CR52 | |
自检软件套件 check_box | check | check | check | check | check | check | check | |
SIL3 系统软件套件 check_box | check | check | check | |||||
FSoE 应用软件套件 check_box | check | check | check | |||||
PROFIsafe 应用软件套件 check_box | check | check | ||||||
参考文档 | check | check | check | check*1 | check*1 | check*1 | check*1 | |
参考硬件板 | check | check | check | |||||
IEC61508 认证编译器 check_box | check | check | check | *2 | *2 | *2 | *2 |
check_box 经过认证
SIL = 功能安全标准中定义的安全完整性等级。
*1:虽然该示例说明了 RX MCU 的使用情况,但也可以用于其他 MCU;因为该示例为功能安全标准本身的技术文档,并非专门针对某个特定的 MCU/MPU 系列。
*2:可以使用IAR system公司的EWARM
注册获得免费评估软件和参考文档:
下图显示了电机控制,网络控制和功能安全的系统配置示例。
图 1:在功能安全部分中使用 RX 或 RA MCU
图 2:在功能安全部分中使用 RZ MPU
自检软件套件提供了适用于微控制器的自诊断软件库和一份完整的安全手册。 此套件已通过德国 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 的 IEC61508 SIL3 认证。 为了进行安全的系统开发,开发人员可以从安全手册中选择他们所需的信息,并使用自诊断软件库来减轻微控制器级开发的负担,从而符合功能安全要求。
自检软件套件中包括诊断CPU,内部ROM和内部RAM的永久性故障。 有关其他模块的永久故障诊断,请参考参考文档。 另外,请参考参考文档以进行瞬时故障诊断。
启动时间,启动后的间隔执行
全部执行或分部执行
瑞萨 CC-RX 功能安全编译器
RX FS 的 IAR Embedded Workbench®
Arm FS 的 IAR Embedded Workbench®
系列 | 编译器 | 目录 | 证书 | |
---|---|---|---|---|
RX100系列*1 | CC-RX 编译器 V2.03.00 | 图像
IEC61508 认证软件
| ||
IAR-EWRX 编译器 V3.10.5 | RX100*13 | |||
RX200系列*2 | CC-RX 编译器 V3.01.00 | RXv2 内核, RXv3 内核 | ||
IAR-EWRX 编译器 V4.14.2 | RX200 | |||
RX600系列*3 | CC-RX 编译器 V3.01.00 | RXv2 内核, RXv3 内核*15 | ||
IAR-EWRX 编译器 V4.14.2 | RX600*16 | |||
RX700系列*4 | CC-RX 编译器 V3.01.00 | RXv2 内核, RXv3 内核 | ||
IAR-EWRX 编译器 V4.14.2 | RX700 | |||
Cortex-M4 | RA6系列*5 RA4系列*6 | IAR-EWARM V8.22.3 | RA (CM4) | |
Cortex-M33 | RA6系列*7 RA4系列*8 | IAR-EWARM FS V8.50.10*12 IAR-EWARM FS V9.20.3 | RA (CM23, 33) | |
Cortex-M23 | RA2系列*9 | |||
Cortex-R52 | RZ/T系列*10 RZ/N系列*11 | IAR-EWARM FS V9.20.3 | RZ (CR52) |
*1: 与RX111, RX113, RX130和RX140兼容
*2: 与RX24U, RX24T, RX230/RX231, RX23T, RX23W和RX23E-A兼容
*3: 与RX671, RX660, RX66T, RX66N, RX651/RX65N和RX64M兼容
*4: 与RX72M, RX72T, RX72N和RX71M兼容
*5: 与RA6M1, RA6M2, RA6M3和RA6T1兼容
*6: 与RA4M1兼容
*7: 与RA6M4, RA6M5, RA6E1, RA6E2, RA6T2和RA6T3兼容
*8: 与RA4M2, RA4M3, RA4E1, RA4E2和RA4T1兼容
*9: 与RA2A1, RA2L1, RA2E1和RA2E2兼容
*10: 与RZ/T2M和RZ/T2L兼容
*11: 与RZ/N2L兼容
*12: 请为RA6E1, RA6T2, RA4E1和RA2E2使用V9.20.3
*13:与RX111, RX113和RX130兼容
*14:与RX140兼容
*15:与RX66T, RX66N, RX651/RX65N, RX64M, RX671和RX660兼容
*16:与RX66T, RX66N, RX651/RX65N和RX64M兼容
注册获得免费软件:
SIL3 系统软件套件提供功能安全平台软件、安全手册和用户指南,以及通过德国 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 认证的 IEC61508 SIL3 证书和检测报告。
此外,还包含用于评估功能安全平台软件在 PC 上运行的配置工具,以及助力开发的软件开发手册。
此软件包所含功能安全平台软件的主要功能:
*不包含在评估版的 SIL3 系统软件套件中。
产品群组 | 编译器 | 商业版本*1 | 目录 | 证书 | |
---|---|---|---|---|---|
RX72M RX72T RX72N RX71M RX671 RX660 RX66T RX66N RX651/RX65N RX64M RX24U RX24T RX230/RX231 RX23T RX23W RX23E-A | CC-RX 编译器 V3.01.00 | RTK0EF0061F22002SJ *2 | 图像
商业版本
| 评估版本
| RXv2 内核, RXv3 内核 |
IAR-EWRX 编译器 V4.14.2 | RTK0EF0062F22002SJ *2 | ||||
RZ/T2M | IAR-EWARM FS V9.20.3 | RTK0EF0103F21001SJ | RZ/T2M | ||
RZ/T2M (并行使用版本) | RTK0EF0153F11001SJ | RZ/T2M (并行使用版本) | |||
RZ/T2L RZ/N2L | RTK0EF0154F11001SJ | RZ/T2L, N2L |
*1:商业版本需要许可协议。 请联系销售人员进行购买。
*2:SIL3 系统软件套件为每个 MCU/MPU 产品群组提供不同程序。 请指定 MCU/MPU 产品群组并获取该组对应的 SIL3 系统软件套件。
注册获得免费评估软件:
瑞萨电子提供可与 SIL3 系统软件套件配套使用的安全网络协议解决方案。
*1:为了使用瑞萨电子的安全网络协议解决方案,您必须满足以下要求:
*2:对于 EtherCAT/PROFINET 从设备,请访问工业以太网和现场总线页面。
产品群组 | 编译器 | 商业版本*1 | 目录 | 证书 | |
---|---|---|---|---|---|
RX72M RX72T RX72N RX71M RX671 RX660 RX66T RX66N RX651/RX65N RX64M RX24U RX24T RX230/RX231 RX23T RX23W RX23E-A | CC-RX 编译器 V3.01.00 | RTK0EF0080F21001SJ | 图像
商业版本
|
| RXv2 内核, RXv3 内核 |
IAR-EWRX 编译器 V4.14.2 | RTK0EF0081F21001SJ | ||||
RZ/T2M RZ/T2L RZ/N2L | IAR-EWARM FS V9.20.3 | RTK0EF0129F21001SJ | CR52 |
请确保您为 ETG 的成员。
*1:商业版本需要许可协议。 请联系销售人员进行购买。
*2:绑定了两个用于检查 FSoE 应用程序软件运行情况的样例应用程序。
注册获得免费评估软件和参考文档:
产品群组 | 编译器 | 商业版本*1 | 目录 | 证书 | |
---|---|---|---|---|---|
RX72M RX72T RX72N RX71M RX671 RX660 RX66T RX66N RX651/RX65N RX64M RX24U RX24T RX230/RX231 RX23T RX23W RX23E-A | CC-RX 编译器 V3.01.00 | RTK0EF0100F21001SJ | 图像
商业版本
|
| RXv2 内核, RXv3 内核 |
IAR-EWRX 编译器 V4.14.2 | RTK0EF0101F21001SJ | ||||
RZ/T2M*4 RZ/T2L RZ/N2L | IAR-EWARM FS V9.20.3 | RTK0EF0172F21001SJ | CR52 |
请注意,您需要先从西门子购买 PROFIsafe 驱动器。 请参阅*3.
*1:商业版本需要许可协议。 请联系销售人员进行购买。
*2:绑定了两个用于检查 PROFIsafe 应用程序软件运行情况的样例应用程序。
*3:请从西门子购买并使用以下软件。
*4:请与并行使用 SIL3 系统软件套件组合使用。
注册获得免费评估软件和参考文档:
参考文档为一组文档,其中提供了认证文档的制作指南和功能安全系统的设计技巧。
内容分为五类,其中包含各种文档
MCU群组 | 编译器 | 全套*2 | 备注 |
---|---|---|---|
- *1 | - *1 | RTK0EF0005Z21001ZJ | 全套包括 20 个文档 + 6 个 Excel 文件 |
*1:本文档解释了处理功能安全的技术方法,因此本文档不依赖于 MCU 或编译器。
*2:商业版本需要许可协议。 请联系销售人员进行购买。
注册获得免费评估软件和参考文档:
工业自动化功能安全参考板以瑞萨在安全系统规范及其实施方面的经验为基础进行构建,源自双微控制器系统的详细设计、安全分析和诊断。 客户可以此参考板为模板,缩短系统开发时间。
由于每个 MCU 的终端均连接在参考板两端,因此客户可以扩展该板规格以匹配产品规格。
产品名称 | 目录 | MCU |
---|---|---|
工业自动化功能安全参考板 |
| RX72N-RX72N 双 MCU |
RX71M-RX651 双 MCU | ||
RX111-RX111 双 MCU |
在功能安全系统中构建软件时,必须证明编译器生成的代码是有效的。 Renesas 提供 IEC 61508 认证的 C 编译器,用于实现功能安全。
也可以使用由TU V-SUD认证的IAR Embedded Workbench。
产品名称 | 目录 |
---|---|
RX 系列的 C/C++ 编译器程序包 | 图像
|
RX 编译器的 IEC 61508 认证套件 V3.01.00: RTCRX0000TC03ZNR V2.03.00: RTCRX0000TC02ZNR |
|
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 | PDF 8.18 MB 日文 | |
传单 | PDF 522 KB English(英语) , 日文 | |
白皮书 | PDF 1.24 MB English(英语) , 日文 | |
手册 | PDF 4.41 MB English(英语) , 日文 | |
4 items
|