概览

描述

无论您想测量的重量是盎司还是数千磅,这款灵活的设计均能实现。 传感器信号调节器具有可编程的集成式传感器前端,让设计人员能够将各种传感器用于各种应用中。 蓝牙低功耗 (LE) 允许在无法使用有线接口的应用中使用该解决方案。 此外,重量可以显示在任何已连接蓝牙的智能设备屏幕上。

系统优势:

  • 简单而又高度灵活的设计
  • 重量范围根据所使用的应变片而定
  • 不用于测量时系统处于低功耗模式
  • 可通过 GUI 提示唤醒系统

目标应用:

  • 便携式消费类,工业,车辆,商用重量称
  • 适用于健康和健身应用程序的联网称
  • 设计灵活,可满足多种应用需求
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合