RL78/I1D微控制器与 FS1012 流量传感器组合而成的解决方案可以减少物料成本,支持快速集成,整个流量范围的分辨率更高。这种解决方案适用于工业气体处理控制和监测、液体分配和计量系统以及医用输液泵。这款解决方案还可以选配电源和时序设备。
主要特点:
Cost-optimized, High Performance 32-bit Microcontroller with Enhanced Touch Key Function and 5V Operation Support
带有 RXv2 内核、大容量 RAM 以及增强安全性、连接性和 HMI 功能的 32 位微控制器
Gas or Liquid Flow Sensor Module
5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp
LDO with Low ISUPPLY, High PSRR
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合