选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
HIP2103 60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
RA6T1 120MHz Arm® Cortex®-M4,RA6 家族用于电机控制的 ASSP
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RA6T2 240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,适用于电机控制的高实时引擎
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RA6T3 RA6 系列 200MHz Arm® Cortex®-M33 电机控制微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | 购买 / 样片 |
RX23T 带有浮点单元 (FPU) 的 32 位微控制器,适用于控制单个逆变器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAJ240100GFP 3 至 10 串联锂离子电池电量计集成电路
|
电池电量计集成电路 | 购买 / 样片 |
ISL8117 同步降压 PWM 控制器
|
降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |