该解决方案为智能晾衣架提供集成的解决方案。 语音控制、Wi-Fi 和蓝牙® 低能耗 (LE),以及触摸按键控件,提供多种智能控制选项。 AC/DC 电路、降压稳压器和 LED 驱动器为 MCU、LED 和其他外围模块供电。 该解决方案还集成了湿度和温度传感器、N 通道 MOSFET 以及半桥驱动器。
系统优势:
目标应用:
Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator
Ultra-Low Power Wi-Fi + Bluetooth® Low Energy Combo Modules for Battery Powered IoT Devices
60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO
High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,具有高集成度和低功耗
High CTR, 4-Pin Ultra Small Package Flat-lead Photocoupler
Nch Single Power Mosfet 40V 35A 7Mohm Lfpak
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine
Second-Stage 78V Buck LED Driver with Flicker-Free True DC Dimming Technology for Commercial Lighting
Digital Constant-Voltage Offline PWM Controller with Power Factor Correction for Applications up to 90W
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合