温控器是家用电器中央控制的常用关键元件。 作为智能家居的一部分,此温控器设计可使用户实现云连接,并且通过增加彩色屏幕尺寸以便于使用。 RA6M3 32 位微控制器 (MCU) 支持快速云连接以及 LCD 控制器 (LCDC)。 RA6M3 还可集成语音用户界面 (VUI)。 低功耗 Wi-Fi 可以支持无线云连接。 而且,彩色 TFT-LCD 屏幕可实现更友好的人机界面 (HMI)。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
iW1822 900V AccuSwitch™ AC/DC 数字化初级侧转换器,适用于功率高达 18W 的工业应用
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
DA16200 适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
ISL3170E ±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |
RA6M3 带有 USB 高速、以太网和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
HS3003 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
READ2302GSP High Drivability & High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |