随着安全系统越来越受到重视,IP 摄像机现在拥有巨大的市场。传统 IP 摄像机采用固定焦距或对比检测自动对焦 (AF)。随着人脸识别技术日益成为安防系统中的一种趋势,4K 超高清 (UHD) 和快速自动对焦 (AF) 也成为了必备功能。
在该参考设计中,瑞萨电子提供具有相位检测自动对焦 (PDAF) 功能的 CMOS 传感器。由于可以直接对焦,PDAF 比传统的对比检测自动对焦要快得多。PDAF CMOS 接口传感器 (CIS) 无需对镜头执行抖动操作,因此客户可以使用低端镜头,降低系统成本。
该系统使用了高性能电源和模拟系统采用瑞萨电子的时钟发生器、PMIC、DC/DC 及 LDO。
系统优势
In this video, we will explain how to use the reference design kit for 4K and high-speed AF camera.
You can set it up and use its camera functions such as RTSP Video Play, zooming control, and exposure control.
云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。
监控摄像机模块包含带有相位检测自动对焦 (PDAF) 的 CMOS 图像传感器 (CIS) 板、高性能图像信号处理 (ISP) 板以及自动对焦变焦镜头软件。 该参考设计可实现 4K 高清分辨率、出色的彩色成像和更好的目标识别精度,包括低光条件下的小目标。 其令人印象深刻的高速自动对焦操作也可以通过低价镜头实现。 监控摄像头参考设计围绕着瑞萨电子的高性能 RAA462113FYL CMOS 图像传感器和 Novatek 的双核 SoC 图像信号处理器展开,采用了瑞萨电子的其他几种 IC 来处理其信号链的电气功能。 该 CIS 板包含 RAA462113FYL、DC/DC 降压转换器、LDO、电动机驱动器以及镜头。 ISP 板具有 SoC 和相关的信号链组件。
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。