该高效集成的 BLDC 冷却器驱动解决方案,支持通过红外遥控器、蓝牙低能耗 (LE) 移动应用程序和电容式触摸面板来控制操作速度和模式。 温度、湿度和室内空气质量等方面的传感器使智能系统的设计更加灵活。 在干燥模式下对直流泵进行保护和控制,并使用负载开关感测电流,从而使系统更加可靠。
系统优势:
目标应用:
General Purpose Motor Control IC
带有 48 MHz Bluetooth® 5.0 的低功耗单芯片 32 位微控制器
High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
Firmware Configurable Indoor Air Quality (IAQ) Sensor with Embedded Artificial Intelligence (AI)
Wide VIN 500mA Synchronous Buck Regulator
Nch Single Power Mosfet 60V 40A 5.1Mohm Wpak
Digital Constant-Voltage Offline PWM Controller with Power Factor Correction for Applications up to 90W
Power Factor Correction Flyback Controller for Front-End Power Conversion in Commercial SSL Lighting
High Voltage GreenFET Load Switch
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合