该家用水泵参考设计包含微控制器 (MCU)、光电耦合器、比较器及栅极驱动器。比较器可以比较并放大来自水位传感器的信号数据。RL78/G13 是一款 16 位通用 MCU,非常适合进行系统控制。光电耦合器和栅极驱动器能够防止高电压对系统造成影响。可接受来自电机的信号并对电机进行高效率的控制。
系统优势:
Low Power, High Function Microcontrollers for General Purpose Applications
Synchronous Step-Down PWM Controllers
40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator
High Performance Comparator
80V, 500mA, 3-Phase MOSFET Driver
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合