概览

描述

本参考设计提供的无线传感器网络解决方案,可使室内环境在使用 HVAC 系统时保持舒适和健康。 它使用 Bluetooth® 5.0 低能耗网络监测来自每个传感器的温度/湿度/室内空气质量 (IAQ) 数据。

具有定制化的免费 GUI,使位于建筑任何位置的传感器更易设计、安装和操作。 使用此解决方案,可以减少开发时间和成本。

系统优势:

  • 具有蓝牙 5.0 低能耗网络与节能的 RA4W1 微控制器。
  • HS3001/HS3101(带疏水膜,防尘防水)可测量湿度和温度。
  • ZMOD4410 可测量 IAQ。
  • 从机侧进行自动监视,并在必要时发出警报,从而无需频繁询问主机侧。
  • 客户可以根据从机侧发出的警报开发 HVAC 控制算法。
  • 使用无线传感器降低初始设置成本。
  • 提供免费 GUI,适用于演示、设计、制造、安装和操作。

目标应用:

  • 用于建筑物、工业或住宅的 HVAC
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合