此解决方案专为使用可充电电池供电的无线园艺工具设计,其模拟前端可监测和控制电池续航时间,而且使用了专用的瑞萨电子电机控制微控制器 (MCU) 驱动电机。在此应用中,该款 20V 吹叶机支持变速调节,以匹配具体的使用情况并延长电池寿命,而且电池可以轻松连接到独立的充电座。
系统优势:
Multifunctional Microcontrollers with Enhanced Functionality for Sensorless BLDC Motor Control
Low Power, Low Pin Count Microcontrollers for General Purpose Applications
4- to 6-Cell Li-ion Battery Management Analog Front-End
Low Voltage Driver for Synchronous Rectification
Wide VIN 1A Synchronous Buck Regulator
40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合