由于目前对产品的需求趋向于小型化和高效率,BLDC 电机应用解决方案的开发也迅速增加。BLDC 电机设计的核心是一个稳健可靠的电机控制电路和一个用于安全控制算法的通用 MCU。电机控制电路的关键构建块包括 MOSFET 驱动器、通用 MCU、稳压器、电池平衡器和电池充电器。
主要特性:
- 超低功耗 MCU
- 高速唤醒时间为4µs
- 集成 12位 ADC,带有运算放大器和比较器
- 高精度电池平衡器和监控器,带有用户可编程EEPROM
应用:
- 工厂自动化
- 机器人
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX24T | 含有片上FPU的32位MCU可同时驱动两个电机 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RS-485 收发器 | |||
ISL3156E | 16kV ESD 保护,RS-485/RS-422 差分收发器(带完整的故障保护 Rx) | 数据手册 | 购买/样品 |
电压监控器 | |||
ISL88011 | 5Ld 电压监控器,带可调节的上电复位和高电平有效复位 | 数据手册 | 购买/样品 |
栅极驱动器 | |||
HIP4086 | 80V,500mA,3 相 MOSFET 驱动器 | 数据手册 | 购买/样品 |
电平转换器 | |||
ISL33002 | 带上升时间加速器和热插拨功能的 I2C 总线缓冲器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL80505 | 高性能 500mA LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
开关稳压器 | |||
ISL8117 | 同步降压 PWM 控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85415 | 宽 VIN 500mA 同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
运算放大器 | |||
ISL28148 | 4.5 MHz,单精度轨到轨输入-输出 (RRIO) 运算放大器,带超低输入偏置电流 | 数据手册 | 购买/样品 |
数字电源监控器 | |||
ISL28023 | 带裕度调节功能的精密数字电源监控器 | 数据手册 | 购买/样品 |