概览

描述

这一解决方案展现了使用 DA14531 SmartBond TINY™ 模块的马桶设计,这是最小、最节能的蓝牙® 低能耗解决方案。 该蓝牙 LE 模块致力于实现广泛的市场使用,并通过了各地区的认证,极大地节省了开发成本和上市时间。 此外,该设备使用多种传感器来实现自动开盖、湿度/温度测量和健康监测等功能。

系统优势:

  • 蓝牙 LE 和 MCU:蓝牙 LE 模块带有集成天线和易于使用的软件,使得蓝牙低能耗功能的开发比以往任何时候都简单。
  • 低成本 48MHz Arm® Cortex®-M23 内核 MCU,具备增强型电容式触摸感应单元 2 (CTSU2)。
  • 强大的电源系统:高性能和高输出电源设备、AC/DC + 降压,足以满足所有电源需求。
  • 更加智能的设计让用户更加健康。

目标应用:

  • 智能马桶
  • 智能环境监控
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合