随着空气净化器市场的快速增长,瑞萨专注于一种参考设计,可通过 RA4 MCU 系列的功能提供不同的用户交互体验。该设计基于一个主控制 MCU (RA4M1) ,其具有内置的电容式触摸传感功能、高性能 ADC、LCD控制器、USB 和安全模块。方案通过 Arm® 生态系统可实现轻松扩展和支持,并实现安全的云连接。该设计还采用了环境传感解决方案,包括温度和湿度传感器(HS3003)、气体传感器(ZMOD4410)和通过带自动检测功能的光传感器(ISL29033)自动提示更换过滤器。该系统可以通过安全的云连接进行远程监控。

系统优势

  • RA4 MCU 支持 16 位 ADC、高性能电容式触摸传感单元(CTSU)和完整的 ARM® 生态系统
  • 完整的模拟传感器产品组合和高性能电源系统
图像
Smart IoT Air Purifier