该设计 提供了高效率、高扭矩、低噪音、平稳启动的解决方案。 效率是该应用的关键;因此,芯片内置带自校正死区时间调节可以降低热量损耗,同时减少功率损耗。
在此设计中,单芯片中的微控制器 (MCU) + 预驱动器减少了组件数量* 和板尺寸。 专有的无传感器算法降低了对外部组件的依赖。
该智能解决方案由双旋转、自然风、LED 灯、温度/湿度传感等核心吊扇功能组成,同时具备使用 Android OS 智能设备来支持无线协议 (Wi-Fi) 控制的物联网功能。
注:*离散解决方案(61 件)
系统优势:
目标应用:
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。