概览

简介

业界首个使用RL78/I1C(512KB)的Continuous Metrology FOTA解决方案

对于实现同时执行微控制器操作和固件更新的持续运行的操作系统而言,这是最佳的解决方案。如果是智能电表,它完全无需停止计量动作,即可更换为新固件,解决了电费计费损失的问题,在业内属于首创技术。

什么是FOTA?

FOTA是Firmware update Over The Air的缩写,该功能在安装设备后通过无线通信等将微控制器的固件重写为新固件。在传统的FOTA中,将新固件存储在缓冲用的闪存ROM中,再重写微控制器中内置的闪存ROM,然后通过复位/重启来更新固件。然而,在这种机制之下,微控制器功能将会暂停,而在此期间会发生系统无法运行以及无法获取信息之类的问题。在智能电表中,由于电力计量功能停止会导致电量计费损失问题,使得满足各个国家/地区规定和电力企业要求的固件更新工作难上加难。

Continuous Metrology FOTA

RL78/I1C(512KB)配备了双存储库构成的快闪ROM和存储库替换功能。由于闪存ROM的各存储库可以独立运行,因此在闪存ROM编程过程中微控制器也能继续运行。此外,利用无需复位的软件技术来切换闪存库和启动新固件,用户完全无需停止微控制器功能即可将系统更新为新固件。RL78/I1C(512KB)的FOTA解决方案不仅适用于智能电表,还适用于需要持续运行的系统。

图像
Continuous Metrology FOTA (Firmware update Over The Air)

FOTA解决方案的应用领域

  • 智能水表
  • 智能燃气表
  • 工业设备
  • 民生设备

敬请各位放心利用瑞萨电子的FOTA解决方案。

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 软件 PDF 2.26 MB 日文
手册 - 软件 PDF 1.70 MB
手册 - 开发工具 PDF 1.57 MB
手册 - 硬件 PDF 1.14 MB
概览 PDF 306 KB
快速入门指南 登录后下载 PDF 1.77 MB
6 items
RL78/I1C Value Proposition with Its Continuous Metrology FOTA Technology