此解决方案专为使用可充电电池供电的无线园艺工具设计,其模拟前端可监测和控制电池续航时间,而且使用了专用的瑞萨电子电机控制微控制器 (MCU) 驱动电机。在此应用中,该款 20V 吹叶机支持变速调节,以匹配具体的使用情况并延长电池寿命,而且电池可以轻松连接到独立的充电座。
系统优势
- 瑞萨电子 RL78 MCU 结构紧凑,具有业界最低的电流消耗以及先进的电机控制功能,包括转子位置检测
- 高效率和高精度的电源器件还具备增强的安全功能,以支持电机应用
- 高度可配置且高效的电池管理产品,可支持消费电池驱动的系统
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 |
|||
RL78/G1F | 具有增强功能的多功能微控制器适用于无传感器 BLDC 电机控制 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RL78/G10 | 引脚少、结构紧凑、低功耗的通用微控制器,适用于小型电子设备和子控制器 | 数据手册 | 选择特定设备 |
锂离子电池 | |||
ISL94208 | 4-6 电芯锂离子电池管理模拟前端 | 数据手册 | 购买/样品 |
MOSFET 驱动器 | |||
HIP2105 | 低电压驱动器,适用于同步整流 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL85410 | 宽 VIN ,1A 同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL80410 | 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |