概览

描述

该设计采用集成了所有主要外围设备系统功能(比如充电、电源管理等)的 DA1470x SoC,具有高度集成的蓝牙低功耗 (LE) 连接可穿戴的特点。 该解决方案通过其集成的传感器节点控制器,支持多个传感器,具有多个 I3C、I2C 和 SPI 接口。 该集成的加密硬件支持无线安全软件更新 (SUotA),并确保用户数据的隐私性。 还包含一个用于 LCD 亮度控制的集成式白光 LED 驱动器。 还有一个专用接口,可支持多种无线连接,以轻松添加 Wi-Fi 和 2.4GHz 无线电标准。

系统优势:

  • 高度集成的 SoC
  • 集成式多化学电池充电器
  • 基于单电感多路输出 (SIMO) DC/DC 转换器的电源管理单元 (PMU)
  • LED 驱动器和升压转换器
  • 多核架构
  • 安全外部存储器接口
  • 支持所有相关串行接口
  • 语音活动探测器

系统应用:

  • 运动时使用的可穿戴设备、智能手表
  • 消费类设备
图像
图像
Winning Combinations

Winning Combinations

Renesas' complementary product portfolios of Analog + Power + Embedded Processing + Connectivity work together to deliver comprehensive solutions. Our product experts have developed "Winning Combinations," compelling product combinations that help our customers accelerate their designs and get to market faster.

Discover More Winning Combinations