概览

简介

无论您想测量的重量是盎司还是数千磅,这款灵活的设计均能实现。 传感器信号调节器具有可编程的集成式传感器前端,让设计人员能够将各种传感器用于各种应用中。 蓝牙低功耗 (LE) 允许在无法使用有线接口的应用中使用该解决方案。 此外,重量可以显示在任何已连接蓝牙的智能设备屏幕上。

系统优势:

  • 简单而又高度灵活的设计
  • 重量范围根据所使用的应变片而定
  • 不用于测量时系统处于低功耗模式
  • 可通过 GUI 提示唤醒系统

产品对比

应用

应用

  • 便携式消费类,工业,车辆,商用重量称
  • 适用于健康和健身应用程序的联网称
  • 设计灵活,可满足多种应用需求

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US232 US232 US232 Sheet.8 Resistor Resistor.99 Resistor.100 Resistor.101 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Battery Double-cell 1 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground (earth) Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Buck/Boost DC/DC DC/DC Buck/Boost DC/DCBuck/Boost Tablet Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Connector Arrow Connector Line Connector Line.58 Connector double arrow Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Communication Lines 1 Label Text 10pt.1046 Sheet.69 Connector 1 Board - Optional Strain Gauge Strain Gauge Strain Gauge 3.3V/500mA 3.3V/500mA 3.3V/500mA 3.3V/2.8mA 3.3V/2.8mA 3.3V/2.8mA 3.3V/3mA 3.3V/3mA 3.3V/3mA Bluetooth Low Energy Module Bluetooth Low Energy Module Bluetooth Low Energy Module SSC SCC SSC SSC VDDB VDDB VDDB INP INP INP VSSB VSSB VSSB INN INN INN I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram