模组系统 (SoM) 解决方案为小尺寸,即用型处理器模块。借助 SoM,客户能够加快嵌入式产品的上市速度,缩短其整体项目日程。
这种成功产品组合为 RZ/G2E 微处理器 (MPU) 提供经过优化的电源和时序树。有助于模组系统设计人员采用成熟的方案,规避设计中出现的风险。
系统优势:
Ultra-high Performance Microprocessors with Dual-core Arm® Cortex®-A53 (1.2 GHz) CPUs, with 3D Graphics and Video CODEC Engine
3MHz Dual 1500mA Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs
µP Supervisor with Watchdog Timer, Power-Fail Comparator, Manual Reset and Adjustable Power-On Reset
Real-Time Clock With Battery Backed Non-Volatile RAM
400fs Quartz-based PLL Oscillator
4-output 1.8V PCIe Gen1-4 Clock Generator with Zo = 100 ohms
Programmable VersaClock® Clock Generator
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合