毫米波,也称为 mmWave 或 mmW,是各种高速应用中使用的频带,包括消费电子、通信、国防与安保应用。国际电信联盟 (ITU) 已指定该频谱为“极高频率” (EHF),包括 30 至 300 GHz 的无线频率。该频带中的无线电波波长范围从一毫米到十毫米,因此称为:毫米波。
该频率优势明显,因为它支持更高带宽和数据是虢,因此非常适用于无线基础设施应用。另外,由于波长较小,mmWave 比长波(低频)信号会经历更高的大气衰减。尽管这会限制距离范围,但衰减特性使其非常适合频率重用,并会增强信息安全。
IDT 提供高性能毫米波射频和定时产品,适用于 5G 无线基站和固定无线接入(26/28/39 GHz)、E 频带屋顶回传(71 至 86 GHz),以及 V 频带中的 5G 小区 LTE 回传和固定无线接入(51 至 71 GHz)。IDT 产品包括射频波束成形器, 功率放大器, RapidWave™ 基带调制解调器 IC, 以及先进的RF 定时解决方案。