概览

描述

传统雷达系统采用旋转的天线罩来实现 360° 全景视角。使用瑞萨电子的波束成形系统,通过调整波束的幅度和相位,就能在一个静态平面上形成 90° 的波束,从而操纵整个波束方向。

系统优势:

  • Ku 波段 (~14GHz) 可在附近区域内 (<5km) 足够仔细地进行小型目标物检测。
  • 在机械静态点使用 4 个平面实现 360° 全景视角。

目标应用:

  • 小型目标物雷达
  • 机场鸟撞击警告
  • 无人机检测
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合