概览

描述

高吞吐量和传统 Wi-Fi 适用于家庭网关、IP 电视和有线无线路由器,并支持机顶盒 Wi-Fi。 结合高效电源和射频前端设备,可为路由器应用提供多种设备。

系统优势:

  • 包含集成视频、基带、MAC 的单芯片解决方案
  • 支持 Wi-Fi 6 (802.11ax) R2,支持 802.11ac 4T4R,包括 Tx 和 Rx
  • 支持 802.11 a/b/g/n/ac
  • 支持 Wi-Fi Direct、WiFi Display、WPS2.0、TDLS、Hotspot 2.0
  • 可在 Wi-Fi 6 中提供高达 4.8Gbps 数据链路速度的超高吞吐量

目标应用:

  • 电信级统一家庭网关
  • 电信级家庭网络
  • 有线家庭网关
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合