构建速度更快,原型更智能

在不断发展的物联网世界中,创新是无止境的。 然而,使用 MCU、连接和传感器定制解决方案可能会带来不可预见的挑战。 我们的 Quick-Connect 平台通过提供用于快速物联网原型设计的标准化硬件和软件模块来解决这个问题。 此外,Quick-Connect Studio 还支持硬件和软件的可视化构建,从而加快原型验证和产品开发。

快速原型制作

访问由传感器、连接和 MCU/MPU 评估板组成的快速模块化系统,以实现快速原型设计。

硬件兼容性

享受标准化PMOD、mikroBUS™和Arduino接口的硬件兼容性,消除兼容性问题并简化设计过程。

减少代码开发

通过预先集成的传感器库和自动代码生成节省时间和精力。

查找快速连接板

启动快速连接工作室

入门

用户手册

本指南以特定传感器为例,概述了快速连接平台。

下载

视频教程

观看我们如何使用 Quick-Connect 平台快速构建空气质量传感器系统。