概览

描述

该系统描述了适用于 Wi-Fi 6E 低延迟网络的高性能无线工业物联网网关。 它提供有线和无线两种通信方式,以将传感器数据传输到云端。

系统优势:

  • 使用单个电源管理 IC (PMIC) 优化电源
  • 带实时时钟的定制时钟树
  • 通过交流电源和 12V 直流电源实现双电源输入
  • 多样化连接选项
    • GigE、蓝牙、USB OTG、Wi-Fi 6E、LTE CAT M1
  • 支持多种传感器和接口
    • RS-232、RS-486、CAN、多模拟量输入、4-20mA 输入和湿度/温度

目标应用:

  • 工业物联网网关
  • 传感器网关
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合