该解决方案展示了如何采用瑞萨电子的基于 Arm® Cortex®-M4 内核的RA6M1 MCU实现云连接网关模块。该系统通过通用接口 (RS-485/RS-232) 与外部模块进行通信。采集到的数据通过 4G 模块上传到云,以供进一步分析。电源可以灵活选择 12V 至 24V 输入,适用于更广泛的系统。
系统优势
系统框图
2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
High Performance 500mA LDO
4-Channel And 6-Channel High Speed, Auto-direction Sensing Logic Level Translators
QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
High ESD Protected, +125°C, 40Mbps, 3.3V, Full Fail-Safe, RS-485/RS-422 Transceivers
带有 120 MHz RA6 系列优化切入点的 32 位微控制器
入门级产品 200MHz Arm® Cortex®-M33,具有高性能和简化连接