用于固定无线接入 (FWA) 的客户端节点是一个集成式内置通信模块,它采用 60GHz 频带,实现长距离通信和宽波束转向角。其目标应用为基础设施系统(X-haul、最后一公里等)。该应用采用瑞萨电子的电源解决方案实现用于 FWA 的最小客户端节点系统。另外,还采用瑞萨电子的时序解决方案,适用于需要精确时间协议 (PTP) 的系统。
系统优势
系统框图
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
基带调制解调器 | |||
RWM6051 | RapidWave 基带调制解调器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL85005A | 4.5V-18V 输入、5A 高效率同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85003A | 高效 3A 同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL8024 | 紧凑型同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压转换器 | |||
ISL80020 | 紧凑型同步降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL80111 | 超低压降 1A低输入电压 NMOS LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
系统同步器 | |||
8A34001 | 用于 IEEE 1588 的系统同步器(8 通道) | 数据手册 | 购买/样品 |