概览

描述

自动光学检查 (AOI) 系统需要功能强大的微处理器 (MPU),如瑞萨电子适用于人工智能的 RZ/V2M。 用于 AI 的动态可配置处理器 (DRP-AI) 硬件 IP 专用于高速 AI 推理和准确性,为标准配置硬件。 一个主要的特点是快速无线通信,这可增强该解决方案的高数据吞吐量。 该解决方案包含 SMARC 模组系统 (SoM) 以及提供 Wi-Fi 5 和现成摄像头模块的 M.2 Type E CL2440 模块,这些模块全部插在扩展板上。

系统优势:

  • 利用完整的 AOI 解决方案
    • CL2440 可保证在 5GHz 频段实现低延迟和低干扰
    • 适用于 5GHz 高吞吐量 Wi-Fi 的 4x4 MIMO 天线
    • 标准接口 M.2,Type E
    • PCIe 接口可确保实现高性能
    • Wi-Fi 模块采用 3.3V 单电源供电(模块上产生其他电源轨),SMARC 模块需要额外提供 5V 电源

目标应用:

  • 使用 Wi-Fi 5 通信的自动光学检查 (AOI)
  • 需要 Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac 5GHz 的工业客户
  • 使用需要 Wi-Fi 5 5GHz 的 RZ 设备的其他 MPU 应用
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合