概览

简介

人们对显示器的色域、亮度和颜色切换的要求越来越高,尤其是对于竞技游戏类显示器。 瑞萨电子可以为此类应用提供整体的 IC 解决方案,包括准谐振 (QR) 反激式控制器电源、DC/DC 降压、LDO、MCU 和背光解决方案。

系统优势:

  • 高性能 AC/DC、高性能 DC/DC 降压和低压降稳压器 (LDO) 设备可提供高效电源
  • iW7039 是一款 32 通道、内部灌电流、故障中断输出、具有高动态范围的高精度 LED 驱动器,其使用 BoardLED™ 自适应数字开关模式技术,从而实现最佳的系统效率和热性能
  • 低功耗、高性能的入门级 48MHz Arm® Cortex®-M23 MCU
图像

产品对比

应用

应用

  • 电视背光
  • 显示器背光