服务供应商和企业依赖于高质量、安全、可靠的高性能产品。瑞萨电子通信解决方案包括各种应用; 网络电话、安全、基站、无线和通信应用。瑞萨电子支持地铁、长途、企业和数据中心连接,致力于为连接世界各个角落提供坚实可靠的基础。
半导体设备 | 推荐产品 | 产品特点 |
---|---|---|
高速SRAM | QDR-II/II+, DDR-II/II+ | 18Mb-144Mb 高速随机存取存储器 标准QDR技术 |
高速DRAM | LLDRAM-II/III | 288Mb-1.1Gb 专门用于高速接入和低功率 |
搜索引擎 | NSE | 20Mb-80Mb 用于高性能包头搜索 |
低功耗SRAM | LP SRAM | 256Kb-64Mb 阵容庞大,支持各种应用程序, |
半导体设备 | 推荐产品 | 产品特点 |
---|---|---|
MCU | RX651 | 高性能(32MHz)·低功耗 光收发器的外围功能 (数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器) I²C总线接口(快速模式加1Mbps支持) |
RX231 | 高性能(54MHz)·低功耗·小型PKG 光收发器的外围功能 (数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器) |
|
RX111 | 高性能(32MHz)低功耗·小型PKG 光收发器的外围功能 (数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器) |
|
LD/PD | DFB-LD | 直接调制DFB LD支持25Gbps 具有四个波长的100Gbps(25Gbps×4通道) |
半导体设备 | 推荐产品 | 产品特点 |
---|---|---|
IGBT | RBNxxH65T1系列 | 用于逆变电路的IGBT(UPS,太阳能等) 高效率(低VCE(sat)和高速设备) 高坚固性(最大VGE为±30V /最高结温:175℃) |
RBNxxH125S1系列 | ||
光电耦合器 | 晶体管输出 IC输出 |
产品系列广泛,包括IGBT驱动器/隔离放大器/通信 |
SI-07