该新型增强型通用公共无线接口 (eCPRI) 大规模多输入多输出 (MIMO) 远端射频单元 (RRU) 需要低相噪和杂散性能来避免通道阻塞和干扰。 该系统需要时钟信号中的确定性延迟和低相位偏移,并需要确保接收器相位同步控制在皮秒级别。 它是精确波束成形和 MIMO 架构的基础。 我们的解决方案由 系统同步器、微波合成器、高性能扇出缓冲器和超低噪音 LDO 组成。 方案采用优化设计,旨在实现高时钟精度、高集成度和高灵活性,从而为 5G 兼容网络和系统开发提供支持。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
8SLVP2108I Dual 1:8, 3.3V, 2.5V LVPECL Output Fanout Buffer
|
射频缓冲器, 时钟缓冲器和驱动器 | 购买 / 样片 |
8V97003 宽带 18GHz 射频和微波合成器
|
射频合成器, 超低抖动时钟 (<300fs RMS) | 购买 / 样片 |
RAA214020 5.5V 2A 超低噪声、高 PSRR、LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RC38612 Radio Access Network Equipment Synchronizer - Six Channels
|
同步以太网和 IEEE 1588 时钟, 带频率转换的抖动衰减器, 可编程时钟, 超低抖动时钟 (<300fs RMS), ClockMatrix 时序解决方案, 射频同步器 及 JESD204B/C 时钟抖动衰减器 | 购买 / 样片 |