RH850/C1M-A 入门套件
RH850/C1M-A 入门套件是一款简单易用的平台,用于评估瑞萨电子 32 位 RH850/C1M-A2 微控制器的特性和性能。
与使用旋转变压器相比,将感应式位置传感器 (IPS) 与 xEV 逆变器解决方案相结合,可以降低成本并削减物料清单 (BOM)。
有关 xEV 逆变器解决方案的更多信息,请查看“xEV 逆变器参考解决方案”页面。
系统优势:
*1 基于瑞萨电子的研究
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RV1S2752Q Automotive High Isolation Voltage, 4-pin SOP (SO4) Photocoupler
|
汽车光电耦合器 | 购买 / 样片 |
RAA270000KFT 适用于 RH850 汽车微控制器的电源管理 IC (PMIC)
|
车用PMIC | 购买 / 样片 |
RH850/C1M-Ax 微控制器采用 G3MH CPU 内核,是 HEV / EV 电机控制的理想之选
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
ISL78301 40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications
|
线性稳压器 (LDO) , 线性稳压器 | 购买 / 样片 |
R2A25110KSP 适用于 HEV/EV 的栅极驱动器
|
适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 购买 / 样片 |
IPS2550 适用于高速电机换向的电感式位置传感器(汽车)
|
位置传感器, 汽车位置传感器 | 购买 / 样片 |
RH850/C1M-A 入门套件是一款简单易用的平台,用于评估瑞萨电子 32 位 RH850/C1M-A2 微控制器的特性和性能。
IPS2550STKIT 是一款结构紧凑的直观评估套件,能够快速轻松地评估 IPS2550(适用于高速电机换向的电感式位置传感器)。 此评估套件主要由通信板和应用模块构成。 通信板用于运行 IPS2550 GUI 并连接到 IPS2550 应用模块,可以显示电感式位置传感器提供的正弦和余弦信号。 此外,通信板还便于对 IPS2550...
|
瑞萨电子xEV战略概述 | 博客 | 2023年1月13日 |
|
可替代旋转变压器xEV用 位置传感器的最佳选择-电感式位置传感器 IPS2550 | 博客 | 2022年2月14日 |