概览

简介

电子助力转向是需要 ASIL-D* 的应用之一,必须在系统级别上对其进行支持。瑞萨电子提供了所需的电源管理 IC (PMIC) 和 RH850/P1x 微控制器 (MCU),作为该参考设计的一部分。

*ASIL:汽车安全完整性等级。ASIL-D 是最高的汽车安全完整性等级。

系统优势:

  • 适用于底盘应用的高端 RH850 汽车 MCU 提供了多种集成的安全功能
  • RAA270005 PMIC 专为 RH850/P1x MCU 设计,具有各种故障诊断和监视功能,支持 ASIL-D 系统,从而降低了系统BOM清单成本并节省了 PCB 空间
  • 这种经过验证的 MCU 和 PMIC 的组合减少了研发成本和时间

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS231 AS231 AS231 AS231 Steering Wheel 1 Handle Angle .342 Steering Wheel Steering Wheel Steering Wheel Steering Wheel 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Line Connector Line.142 Connector Line.143 Connector Line.144 Connector Arrow Connector Line.146 Connector Line.147 Connector Line.149 Connector Line.150 Connector Line.151 Connector Line.152 Connector Arrow.154 Connector Arrow.155 Connector Line.158 Connector double arrow Connector Line.163 Motor Current Motor Current Motor Current BLDC Motor BLDC Motor BLDC Motor Steering Wheel Steering Wheel SteeringWheel PMIC PMIC PMIC MCU MCU MCU Pre-Driver Pre-Driver Pre-Driver PMOS ANL2/ANL3 PMOS ANL2/ANL3 PMOSANL2/ANL3 BLDC Motor BLDC Motor Sheet.139 M M Sensor I/F Sensor I/F Sensor I/F Resolver Resolver Resolver CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver Engine / Brake / Gateway Engine / Brake / Gateway Engine / Brake / Gateway Torque Sensor Torque Sensor Torque Sensor Connector Line.167
Exiting Interactive Block Diagram