TFT Instrument Cluster with Telematics Board
This board provides rich connectivity, including Wi-Fi mirroring of mobile screens and Bluetooth® Low Energy (LE) connectivity, and low-cost solutions required for...
该参考设计完全满足客户对具有远程信息处理功能的仪表盘的所有要求。 包括连接性、指示灯、移动屏幕的 Wi-Fi 镜像、低功耗蓝牙®(LE)连接以及 TFT 和相机图像显示器的亮度控制。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL78206 40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
|
开关稳压器 | 购买 / 样片 |
ISL78310 High Performance 1A LDO
|
线性稳压器 (LDO) , 线性稳压器 | 购买 / 样片 |
RH850/D1M 适用于汽车仪表的高端汽车微控制器,支持基本或底层 2D 绘图
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
ISL12022 Low Power RTC with Battery-Backed SRAM and Embedded Temp Compensation ±5ppm with Auto Day Light Saving
|
实时时钟 | 购买 / 样片 |
ISL76683 Light-to-Digital Output Sensor with Gain Selection, Interrupt Function and I²C Interface
|
环境光/数字传感器, 汽车光/数字传感器 | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
DA14531MOD SmartBond TINY™ 蓝牙®低功耗模块
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |
RAA279972 汽车高清链接解码器
|
汽车视频解码器 | 购买 / 样片 |