概览

简介

瑞萨电子提供基于智能电源设备 (IPD) 技术的高效配电网解决方案。 IPD 的智能保护和诊断功能提高了机械继电器的安全水平。 该解决方案通过增加电流监控功能来优化线束并提高可靠性。

系统优势:

  • 通过在紧凑的电路板上集成 10 个输出通道,与智能电子保险丝概念保持一致,减小保险丝盒的尺寸和重量。
  • 电子保险丝提供免维护负载和电线保护,可针对各种电缆进行配置和适配。 电子保险丝精度显著提高,减轻了线束重量。
  • 从 IPD 到 MCU 的电流感测反馈可激活基于软件的电子保险丝。 MCU 经过编程以实现保险丝功能。
  • 通过打开 IPD 并将 MCU 设置为低功耗模式,可以模拟安全停车模式*1

*1 泊车模式表示需要以最低功耗激活所选通道的泊车场景。

产品对比

应用

应用

  • 2/3/4 轮汽车
  • 使用 12V 负载的工业配电

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS-234 AS234 AS234 AS234 DC/DC LDO DC/DC LDO DC/DC LDO 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery x2 x2 x2 x4 x4 x4 x4 x4 x4 Power Distribution network for other ECUs Power Distribution network for other ECUs Power Distributionnetwork for other ECUs IPD 1 IPD IPD Connector Arrow.175 Connector Arrow.176 Connector Arrow Connector Arrow.189 Connector 1 Connector Line Connector Line.192 Connector Line.195 IPD 2 IPD IPD Connector Arrow.197 Connector Arrow.198 Connector Line.199 IPD 3 IPD IPD Connector Arrow.201 Connector Arrow.202 Connector Line.203 Connector 1.204 Connector Arrow.205 Connector Arrow.206 Connector Arrow.207 Connector 1.208 UART 1 UART UART Connector Arrow.183 CAN 1 CAN CAN Connector Arrow.180 LIN 1 LIN LIN Connector Arrow.158 Temp Sensor NTC Temp Sensor NTC Temp Sensor NTC Connector Arrow.158 MCU MCU MCU MCU VCC VCC VCC GPIO GPIO GPIO CONTROL Control Control UART 2 UART UART CAN 2 CAN CAN LIN 2 LIN LIN
Exiting Interactive Block Diagram
e-Fuse concept based on Intelligent Power Devices (IPD)

A solution demonstrating the capability of IPDs to replace the relay and conventional fuses while contributing to higher safety, flexibility, and intelligence of future power distribution systems.