概览

描述

瑞萨电子为高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶应用程序(包括前置摄像头、环绕视觉和激光雷达)提供完整的软硬件开发包。

系统优势:

  • R-Car V3H拥有图像识别引擎,该引擎具有优化的性能以实现功率平衡,以及QuadArm®Cortex®-A53和Cortex-R7,可实现高级视频处理和图像识别。
  • 安全 PMIC:高度集成、符合 ISO 26262 的电源,针对 V3H SoC 进行了优化,以减少解决方案的物料清单,同时提供业界领先的效率。
  • 可编程时钟发生器:该时钟发生器能够生成从 1 到 500MHz 的任何频率,单个时钟发生器可替换多个晶体振荡器。
  • 支持RGMII(双通道)作为以太接口,并支持CSI2(双通道)作为相机接口,以支持各种输入和输出。

联系销售

图像
图像
Winning Combos

用于汽车的成功产品组合

瑞萨电子的汽车成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理+ 连接)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

发现更多成功产品组合