图像

该解决方案利用视频信号处理器 (VSP) 来分配 R-Car V3H 的视频输出,能够实现基于人工智能的图像识别。 该方案适用于同时显示全景环视系统和 AR-HUD的应用,从而降低系统 BOM 成本。
系统优势:
查看基于 R-Car 的成功产品组合,该组合在信息娱乐系统和自动驾驶系统上使用了 CMIC。
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
片上系统(SoC) | |||
R-Car V3H | 针对车载立体前置摄像头应用优化的 SoC | 用户手册 | 联系销售 |
预调节器 | |||
RAA271050 | 用于汽车应用的 4A 高效同步降压稳压器 | 数据手册 | 联系销售 |
电源管理 IC (PMIC) | |||
RAA271000 | 用于汽车应用的通用 SoC PMIC | 数据手册 | 联系销售 |
摄像头 PMIC (开发中) |
4 通道汽车摄像头 PMIC(支持功能安全) | 联系销售 | 联系销售 |
汽车高清链路 (AHL) | |||
RAA279971 | 汽车高清晰度链路编码器 | 数据手册 | 购买/样品 |
RAA279972 | 汽车高清链接解码器 | 数据手册 | 购买/样品 |
4-通道 AHL (开发中) |
具有 MIPI-CSI2 输出的 4-通道汽车高清晰度链路解码器 | 联系销售 | 联系销售 |
VSP LCD 控制器 | |||
TW8846 | 具备解码器、LVDS、TTL、MIPI、图像增强以及视频完整性诊断的 LCD 视频处理器 | 数据手册 | 购买/样品 |
TW8847 | 具备解码器、LVDS、TTL、MIPI、图像增强以及视频完整性诊断的 LCD 视频处理器 | 数据手册 | 购买/样品 |
RAA278840 | 具有解码器、LVDS、TTL、MIPI、改进的缩放引擎以及视频完整性诊断的 LCD 视频处理器 (供考虑的可选设备,在方框图中未提供。) |
数据手册 | 购买/样品 |
RAA278842 | LCD 视频处理器,带双通道 LVDS 开放式 LDI 面板接口和单独的 MIPI-CSI2 输出 (供考虑的可选设备,在方框图中未提供。) |
数据手册 | 购买/样品 |
RAA278843 | 具有伪 BT.656 输出的 LCD 视频处理器 (供考虑的可选设备,在方框图中未提供。) |
数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
5P35021 | VersaClock® 可编程时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |
5P35023 | VersaClock® 可编程时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |
可配置混合信号芯片 (CMIC) | |||
SLG46827-A | 支持系统内编程的 GreenPAK™ 汽车用可编程混合信号矩阵 | 数据手册 | 购买/样品 |
SLG46855-A | GreenPAK™ 汽车用可编程混合信号矩阵 | 数据手册 | 联系销售 |
瑞萨电子的汽车成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理+ 连接)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。