お客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRZ/A2Mのソフトウェア開発キット
RZ/A2M Software Packageは、DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、LCD出力、画質調整など、RZ/A2Mの様々な機能をサポートするソフトウェア開発キットです。RZ/A2Mの各デバイスドライバ、ミドルウェア、サンプルアプリケーションおよびFreeRTOS OSを同梱しています。
* RZ/A2M Evaluation Board Kitは購入頂く必要があります。
TES Electronics Solutions社のGuiliani-Liteのライセンスキーを無償でご提供いたします。TES Guilianiは高性能なGUIの作成を容易にし、最先端のHMI アプリケーションの製品開発を強力にサポートします。
Guiliani Liteバージョンは、使用できるリソース数(イメージ数、ダイアログ、フォント等)やハードウェアアクセラレーション対応に制限がありますが、有償版Guilini Fullバージョンがサポートする全機能が利用可能です。
Renesas Guiliani-Liteライセンスキーの入手に関して、詳しくはTES Guilianiページをご参照ください。
RZ/A2M Software Packageは、基本パッケージと応用パッケージで構成されています。
基本パッケージはRZ/A2M Software Packageがサポートする全ドライバソフトウェアと、それらを用いたサンプルアプリケーション群を一つにまとめたパッケージです。
応用パッケージは特定用途のアプリケーションごとに、別々のパッケージで提供されます。
各応用パッケージは、サンプルアプリケーションとそれを実行するために必要なドライバソフトウェアを含みます。
それぞれのパッケージがサポートする機能は、以下の表をご参照ください。
カテゴリ | 機能 | 基本パッケージ | 応用パッケージ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ/A2M Simple Applications Package |
RZ/A2M 2D Barcode Package |
RZ/A2M IRIS Package |
RZ/A2M SDIO Wi-Fi Package |
RZ/A2M Trusted Secure IP Package |
Guiliani 2.3 SDK for RZ/A2M Software Package |
RZ/A2M FreeRTOS OTA Package |
||
OS | FreeRTOS (Kernel) | check | check | check | check | check | check | |
Middleware | File System (FatFS) | check | ||||||
TCP/IP Protocol Stack | check | check | check | |||||
System | Standby Mode Management | check | ||||||
Firmware Update (UART) | check | |||||||
FreeRTOS Over-the-Air | check | |||||||
Timer | OS Timer | check | check | check | check | check | check | check |
PWM | check | |||||||
Image processing | Camera | check | check | check | check | check | ||
DRP Library (Pre-processing) |
check | check | check | check | ||||
Graphics IP | JPEG Codec | check | check | check | ||||
LCD (Display) | check | check | check | check | ||||
2D Graphics (Hardware Acceleration) | (*2) | |||||||
Interface | Serial Communication (I2C) | check | check | check | check | check | check | check |
Serial Communication (UART) | check | check | check | check | check | check | ||
Serial Communication (SPI) | check | |||||||
Serial Sound Interface (SSIF) | check | |||||||
Ethernet | check | check | ||||||
Wi-Fi (UART) | check | |||||||
Wi-Fi (SDIO) | check | check | ||||||
USB Host (HID, MSC) | check | check (*3) | ||||||
USB Function (CDC) | check | |||||||
SD Memory Card (*1) | check | |||||||
SDIO (*1) | check | check | check | |||||
HyperBus | check | check | check | check | ||||
Touch Screen | check | |||||||
Analog | A/D Converter | check | check | check | ||||
Security | Trusted Secure IP | check | check |
*1 : UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。
*2 : ハードウェアアクセラレーションを使用したい場合は有償版Guiliani Fullバージョンをご利用ください。
*3 : HID機能のみを含みます。
統合開発環境 | e2 studio |
---|---|
コンパイラ | GNU Arm Embedded Toolchain |
対応ボード | RZ/A2M Evaluation Board Kit |
エミュレータ | J-Link LITE (上記対応ボードに同梱。当該ボードのみで使用可) |
開発支援ツール | スマート・コンフィグレータ, QE for Display, QE for Camera |
ご利用になりたい機能に応じて、対象のパッケージを選び、ダウンロードしてください。
RZ/A2Mに搭載される各種IPのドライバソフトウェアと、それらを用いたサンプルアプリケーションを含む基本パッケージです。
パッケージ名 | バージョン | リリース日 | 機能 | プログラム型名 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
RZ/A2Mグループ RZ/A2M Simple Applications Package V8.60 (PDF | English, 日本語)) | 8.60 | 2023/09/29 | 各種ドライバやミドルウェアの使用例を示したプロジェクト
|
R01AN4494 | RZ/A2Mグループ RZ/A2M Simple Applications Package V8.60 (ZIP | English, 日本語) |
(*1) Wi-Fi機能をご利用にいただくためにはDigilent社製のPmod ESP32モジュールをUARTで接続してください。
(*2) UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。また、SDホスト関連製品を開発するには、SD Host/Ancillary Product License Agreement (SD HALA) の締結が必要です。
特定用途のアプリケーションに特化した以下の応用パッケージをご用意しております。
パッケージ名 | バージョン | リリース日 | 機能 | プログラム型名 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
RZ/A2Mグループ RZ/A2M 2D Barcode Package V1.12 (PDF | English, 日本語)) | 1.12 | 2023/05/31 | DRPライブラリの応用例を示したプロジェクト(2Dバーコード・デコード処理) [同梱ソフトウェア]
|
R01AN4487 | RZ/A2Mグループ RZ/A2M 2D Barcode Package V1.12 (ZIP | English, 日本語) |
RZ/A2Mグループ RZ/A2M IRIS Package V1.11 (PDF | English, 日本語)) | 1.11 | 2023/05/31 | DRPライブラリの応用例を示したプロジェクト(虹彩検出処理、簡易ISP処理) [同梱ソフトウェア]
|
R01AN4584 | RZ/A2Mグループ RZ/A2M IRIS Package V1.11 (ZIP | English, 日本語) |
RZ/A2Mグループ RZ/A2M SDIO Wi-Fi Package V3.07 (PDF | English, 日本語)) | 3.07 | 2023/09/29 | カメラ映像をSDIO Wi-Fiモジュール経由でPCにストリーミングするサンプルプロジェクト(*1) [同梱ソフトウェア]
|
R01AN5348 | 製品ページ |
RZ/A2M FreeRTOS OTA Package |
- | 2020/4/24 | 遠隔地から無線でファームウェアを更新するアマゾン ウェブ サービス社の FreeRTOS Over-the-Air updates機能の使用例を示したプロジェクト [同梱ソフトウェア]
|
- | Getting Started with the Renesas RZ/A2M Evaluation Board Kit ( R01QS0038EJ0103 ) (PDF) |
RZ/A2M Trusted Secure IP Package | 3.00(WS) | 2020/6/30 | Trusted Secure IPドライバを用いたセキュアブートや暗号機能(RSA、AES、CMAC、SHA、DRBG )、セキュア通信(TLS1.2)の使用例を示したサンプルプロジェクト (*2) 本パッケージの入手に関しては右記のリンクからお問合せ下さい [同梱ソフトウェア]
|
R01AN4490 | お問合せ |
Guiliani 2.4 SDK for RZ/A2M Software Package | 2.4 | 2021/7/16 |
Guiliani 2.4 SDK including GSE and GuilianiDemo for Renesas RZ/A2M (RZ/A2M Evaluation Board Kit) with eGML [同梱ソフトウェア]
|
— | Guiliani Evalkit |
(*1) SDIOをUHS-Iモードでご利用されたい場合はお問い合わせください。UHS-Iモードで使用する際はSDカードをmicroSDスロットに挿入する変換アダプタが必要となります。
(*2) RZ/A2M Trusted Secure IPドライバはCryptographic Algorithm Validation Program(CAVP)認証を取得済みです。認証済の暗号アルゴリズムの詳細はCAVPのWebページをご参照ください。
e2 studioでは、スマート・コンフィグレータを利用して、既存のプロジェクトに新規に周辺機能やミドルウェアを簡単に追加することができます。詳細は各種アプリケーションパッケージに含まれるRZ/A2M スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: e² studio 編 (R20AN0583JJ0101) (PDF | English, 日本語)をご参照ください。
e2 studio以外の統合開発環境で、既存のプロジェクトに周辺機能やミドルウェアを追加したい場合は、RZ/A2M用のドライバ、ミドルウェア、RTOSを一つのパッケージにまとめたRZ/A2Mグループ RZ/A2M Core Package V8.50 (ZIP | English, 日本語)をダウンロードしてご利用ください。
すべてのパッケージには、RZ/A2M Evaluation Board向けのブートプログラムがバイナリ形式で同梱されています。ソースコードを入手したい場合はRZ/A2M Group Example of Booting from Serial Flash Memory Rev.1.20 - Sample Code (ZIP)をダウンロードしてご利用ください。
RZ/A2M Software Package GCC版に加えて、IARシステムズの統合開発環境をご利用になりたいお客様向けに、IAR C/C++ Compiler対応版を提供します。
RZ/A2M Software Package GCC版に加えて、Armの統合開発環境をご利用になりたいお客様向けに、Arm Compiler対応版を提供します。
RZ/A2M Software Packageをより簡単に実行できる環境として、GR-MANGOボード向けのRZ/A2M Software Package for GR-MANGOを提供します。基本パッケージと応用パッケージの2種類を用意しています。ドラッグ・アンド・ドロップによるプログラムダウンロード機能を使うことで、インサーキット・エミュレータ不要でラピッドプロトタイピングができます。同梱されるサンプルアプリケーションの概要は以下のリリースノートをご参照ください。
* GR-MANGOを購入いただく必要があります。
[リリースノート]
[クイックスタートガイド]
[ダウンロード]
パートナーツール [ベンダ名] |
概要 | 入手方法 |
---|---|---|
H.264デコード [株式会社テクノマセマティカル] |
WVGA(800x480)サイズのH.264ビデオ再生を2MByte以内の内蔵RAMで実現 | 評価版・製品版 (お問い合わせ) |
ルネサスエレクトロニクスでは、ご登録いただいたお客様に、ツール製品の最新情報をツールニュースでメール配信するサービスを行っています。RZ/A2M Software Packageの最新情報もツールニュースでお知らせいたしますので、「ツールユーザ登録」をお願いいたします。 ご登録の際に入力する、製品区分、製品型名、バージョン番号、シリアル番号などに関しては、こちらをご参照ください。
(注) FreeRTOSTMはAmazon Web Services, Inc.の商標です。
IAR C/C++ CompilerTMはIARシステムズの商標です。
Arm®はArm Ltd.の登録商標です。